??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240619 - CD 25X80 WH
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240619
Artikelnummer des Herstellers
3240619
Kurzbeschreibung
Verdrahtungskanal
Langbeschreibung
Verdrahtungskanal, Material: PVC, Farbe: weiß
Herstellertypbezeichnung
CD 25X80 WH
Produktbild
Breite
25 mm
Höhe
80 mm
Farbe
weiß
Länge
2000 mm
Nettogewicht
0.730 kg
halogenfrei
Nein
flexibel
Nein
selbstverlöschend
Nein
Breite des Schlitzes
6 mm
nutzbarer Querschnitt
1202 mm^2
Ausführung der Seitenwand
geschlitzt
kriechstromfest
Nein
Oberteil vorhanden
Nein
Abstand der Schlitze
6.500 mm
GTIN
4046356629157
Herstellerproduktbezeichnung
Verdrahtungskanal
Herstellerproduktbeschreibung
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, weiß, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 25 mm, Höhe: 80 mm, Länge 2000 mm
Herstellerprodukttyp
CD 25X80 WH
GLN des Herstellers
4063151
Internationale Artikelnummer
4046356629157
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
32
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
39259020
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft