??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3240600 - CD-HF 80X60 BU
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3240600
Product number of the Manufacturer
3240600
Description short
Canale di cablaggio
Description long
Canale di cablaggio, materiale: PC/ABS, colore: blu
Manufacturer Type Description
CD-HF 80X60 BU
article view
GTIN-Code
4046356630177
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
32
colore
Blue
lunghezza
2000 mm
larghezza
2000 mm
altezza
80 mm
Mass
0.976 kg
non alogeno (S/N)
Yes
flexible
No
autocancellante (S/N)
No
larghezza della fessura
6 mm
useful cross section
2970 mm^2
type of side wall
slotted
current leak stable
No
cover present
No
distance of slots
7.000 mm
codice EAN
4046356630177
Manufacturer product designation
Canale di cablaggio
Manufacturer product description
Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, blu, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 80 mm, altezza: 60 mm, lunghezza 2000 mm
Product type
CD-HF 80X60 BU
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3240600
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
39259020
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD