??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3240597 - CD-HF 60X100 BU
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3240597
Product number of the Manufacturer
3240597
Description short
Canale di cablaggio
Description long
Canale di cablaggio, materiale: PC/ABS, colore: blu
Manufacturer Type Description
CD-HF 60X100 BU
article view
GTIN-Code
4046356624398
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
colore
Blue
lunghezza
2000 mm
larghezza
2000 mm
altezza
60 mm
Mass
1.322 kg
non alogeno (S/N)
Yes
flexible
No
autocancellante (S/N)
No
larghezza della fessura
6 mm
useful cross section
4239 mm^2
type of side wall
slotted
current leak stable
No
cover present
No
distance of slots
7.000 mm
codice EAN
4046356624398
Manufacturer product designation
Canale di cablaggio
Manufacturer product description
Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, blu, privo di alogenati, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 60 mm, altezza: 100 mm, lunghezza 2000 mm
Product type
CD-HF 60X100 BU
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3240597
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
8
Quantity Scale
8
Customs tariff number
39259020
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD