??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3240590 - CD-HF 40X40 BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3240590
Product number of the Manufacturer
3240590
Description short
Goulotte
Description long
Goulotte, matériau: PC/ABS, coloris: bleu
Manufacturer Type Description
CD-HF 40X40 BU
Preview
couleur
Blue
longueur
2000 mm
Largeur
2000 mm
hauteur
40.000038 mm
poids net
0.520 kg
sans halogène
Yes
flexible
No
Auto-extinguible (O/N)
No
Largeur de la fente
6 mm
useful cross section
749 mm^2
type of side wall
slotted
current leak stable
No
cover present
No
distance of slots
6.500 mm
GTIN
4046356630085
Manufacturer product designation
Goulotte
Manufacturer product description
Goulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, bleue, exempte d'halogène, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 40 mm, hauteur : 40 mm, longueur : 2 000 mm
Product type
CD-HF 40X40 BU
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4046356630085
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
32
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
25
Quantity Scale
25
Customs tariff number
39259020
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés