??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240590 - CD-HF 40X40 BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240590
Artikelnummer des Herstellers
3240590
Kurzbeschreibung
Verdrahtungskanal
Langbeschreibung
Verdrahtungskanal, Material: PC/ABS, Farbe: blau
Herstellertypbezeichnung
CD-HF 40X40 BU
Produktbild
Farbe
blau
Länge
2000 mm
Breite
2000 mm
Höhe
40.000038 mm
Nettogewicht
0.520 kg
halogenfrei
Ja
flexibel
Nein
selbstverlöschend
Nein
Breite des Schlitzes
6 mm
nutzbarer Querschnitt
749 mm^2
Ausführung der Seitenwand
geschlitzt
kriechstromfest
Nein
Oberteil vorhanden
Nein
Abstand der Schlitze
6.500 mm
GTIN
4046356630085
Herstellerproduktbezeichnung
Verdrahtungskanal
Herstellerproduktbeschreibung
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, blau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 40 mm, Höhe: 40 mm, Länge: 2000 mm
Herstellerprodukttyp
CD-HF 40X40 BU
GLN des Herstellers
4063151
Internationale Artikelnummer
4046356630085
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
32
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
25
Mengenstaffel
25
Zolltarifnummer
39259020
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen