??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3240364 - CD-HF 100X100
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3240364
Product number of the Manufacturer
3240364
Description short
Canale di cablaggio
Description long
Canale di cablaggio, materiale: PC/ABS, colore: grigio luce RAL 7035
Manufacturer Type Description
CD-HF 100X100
article view
GTIN-Code
4046356508490
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
colore
Grey
lunghezza
2000 mm
larghezza
2000 mm
altezza
100 mm
Mass
2.066666 kg
non alogeno (S/N)
Yes
flexible
No
autocancellante (S/N)
No
larghezza della fessura
6 mm
useful cross section
7391 mm^2
type of side wall
slotted
current leak stable
No
cover present
No
distance of slots
7.000 mm
codice EAN
4046356508490
Manufacturer product designation
Canale di cablaggio
Manufacturer product description
Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, grigio chiaro, privo di alogenati, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 100 mm, altezza: 100 mm, lunghezza: 2000 mm
Product type
CD-HF 100X100
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
6
Quantity Scale
6
Customs tariff number
39259020
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD