??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240359 - CD-HF 80X80
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240359
Artikelnummer des Herstellers
3240359
Kurzbeschreibung
Verdrahtungskanal
Langbeschreibung
Verdrahtungskanal, Material: PC/ABS, Farbe: lichtgrau RAL 7035
Herstellertypbezeichnung
CD-HF 80X80
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356508445
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Farbe
grau
Länge
2000 mm
Breite
2000 mm
Höhe
80 mm
Nettogewicht
1.380 kg
halogenfrei
Ja
flexibel
Nein
selbstverlöschend
Nein
Breite des Schlitzes
6 mm
nutzbarer Querschnitt
4412 mm^2
Ausführung der Seitenwand
geschlitzt
kriechstromfest
Nein
Oberteil vorhanden
Nein
Abstand der Schlitze
7.000 mm
GTIN
4046356508445
Herstellerproduktbezeichnung
Verdrahtungskanal
Herstellerproduktbeschreibung
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, lichtgrau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 80 mm, Höhe: 80 mm, Länge: 2000 mm
Herstellerprodukttyp
CD-HF 80X80
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3240359
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
6
Mengenstaffel
6
Zolltarifnummer
39259020
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen