??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240356 - CD-HF 80X25
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240356
Artikelnummer des Herstellers
3240356
Kurzbeschreibung
Verdrahtungskanal
Langbeschreibung
Verdrahtungskanal, Material: PC/ABS, Farbe: lichtgrau RAL 7035
Herstellertypbezeichnung
CD-HF 80X25
Produktbild
Farbe
grau
Länge
2000 mm
Breite
2000 mm
Höhe
80.013104 mm
Nettogewicht
0.917 kg
halogenfrei
Ja
flexibel
Nein
selbstverlöschend
Nein
Breite des Schlitzes
6 mm
nutzbarer Querschnitt
642 mm^2
Ausführung der Seitenwand
geschlitzt
kriechstromfest
Nein
Oberteil vorhanden
Nein
Abstand der Schlitze
6.500 mm
GTIN
4046356508414
Herstellerproduktbezeichnung
Verdrahtungskanal
Herstellerproduktbeschreibung
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, lichtgrau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 80 mm, Höhe: 25 mm, Länge: 2000 mm
Herstellerprodukttyp
CD-HF 80X25
GLN des Herstellers
4063151
Internationale Artikelnummer
4046356508414
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
12
Mengenstaffel
12
Zolltarifnummer
39259020
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen