??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3240352 - CD-HF 60X40
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3240352
Product number of the Manufacturer
3240352
Description short
Goulotte
Description long
Goulotte, matériau: PC/ABS, coloris: gris clair RAL 7035
Manufacturer Type Description
CD-HF 60X40
Preview
Largeur
60 mm
hauteur
40 mm
couleur
Grey
longueur
2000 mm
poids net
0.740 kg
sans halogène
Yes
flexible
No
Auto-extinguible (O/N)
No
Largeur de la fente
6 mm
useful cross section
1155 mm^2
type of side wall
slotted
current leak stable
No
cover present
No
distance of slots
6.500 mm
GTIN
4046356508377
Manufacturer product designation
Goulotte
Manufacturer product description
Goulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, gris clair, exempte d'halogène, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 60 mm, hauteur : 40 mm, longueur : 2 000 mm
Product type
CD-HF 60X40
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4046356508377
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
20
Customs tariff number
39259020
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés