??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240347 - CD-HF 30X100
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240347
Artikelnummer des Herstellers
3240347
Kurzbeschreibung
Verdrahtungskanal
Langbeschreibung
Verdrahtungskanal, Material: PC/ABS, Farbe: lichtgrau RAL 7035
Herstellertypbezeichnung
CD-HF 30X100
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356508322
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Farbe
grau
Länge
2000 mm
Breite
2000 mm
Höhe
30 mm
Nettogewicht
1.2292 kg
halogenfrei
Ja
flexibel
Nein
selbstverlöschend
Nein
Breite des Schlitzes
6 mm
nutzbarer Querschnitt
1875 mm^2
Ausführung der Seitenwand
geschlitzt
kriechstromfest
Nein
Oberteil vorhanden
Nein
Abstand der Schlitze
7.000 mm
GTIN
4046356508322
Herstellerproduktbezeichnung
Verdrahtungskanal
Herstellerproduktbeschreibung
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, lichtgrau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 30 mm, Höhe: 100 mm, Länge: 2000 mm
Herstellerprodukttyp
CD-HF 30X100
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3240347
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
12
Mengenstaffel
12
Zolltarifnummer
39259020
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen