??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240344 - CD-HF 30X40
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240344
Artikelnummer des Herstellers
3240344
Kurzbeschreibung
Verdrahtungskanal
Langbeschreibung
Verdrahtungskanal, Material: PC/ABS, Farbe: lichtgrau RAL 7035
Herstellertypbezeichnung
CD-HF 30X40
Produktbild
Breite
30 mm
Höhe
40 mm
Farbe
grau
Länge
2000 mm
Nettogewicht
0.650 kg
halogenfrei
Ja
flexibel
Nein
selbstverlöschend
Nein
Breite des Schlitzes
6 mm
nutzbarer Querschnitt
535 mm^2
Ausführung der Seitenwand
geschlitzt
kriechstromfest
Nein
Oberteil vorhanden
Nein
Abstand der Schlitze
6.500 mm
GTIN
4046356508292
Herstellerproduktbezeichnung
Verdrahtungskanal
Herstellerproduktbeschreibung
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, lichtgrau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 30 mm, Höhe: 40 mm, Länge: 2000 mm
Herstellerprodukttyp
CD-HF 30X40
GLN des Herstellers
4063151
Internationale Artikelnummer
4046356508292
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
20
Mengenstaffel
20
Zolltarifnummer
39259020
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen