??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3240326 - CD 120X60 BU
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3240326
Product number of the Manufacturer
3240326
Description short
Canale di cablaggio
Description long
Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, blu, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 100 mm, altezza: 60 mm, lunghezza 2000 mm
Manufacturer Type Description
CD 120X60 BU
Preview
width
120 mm
height
60 mm
color
Blue
length
2000 mm
net weight
2.250 kg
Without halogens
No
flexible
No
self-deleting
No
Width of slit
6 mm
useful cross section
4519 mm^2
type of side wall
slotted
current leak stable
No
cover present
No
distance of slots
6.500 mm
GTIN
4046356508063
Manufacturer product designation
Canale di cablaggio
Manufacturer product description
Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, blu, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 100 mm, altezza: 60 mm, lunghezza 2000 mm
Product type
CD 120X60 BU
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4046356508063
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
32
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
6
Quantity Scale
6
Customs tariff number
39259020
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte