??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3240321 - CD 80X100 BU
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3240321
Product number of the Manufacturer
3240321
Description short
Canale di cablaggio
Description long
Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, blu, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 80 mm, altezza: 100 mm, lunghezza 2000 mm
Manufacturer Type Description
CD 80X100 BU
Preview
width
80 mm
height
100 mm
color
Blue
length
2000 mm
net weight
2.375 kg
Without halogens
No
flexible
No
self-deleting
No
Width of slit
6 mm
useful cross section
5815 mm^2
type of side wall
slotted
current leak stable
No
cover present
No
distance of slots
6.500 mm
GTIN
4046356508018
Manufacturer product designation
Canale di cablaggio
Manufacturer product description
Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, blu, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 80 mm, altezza: 100 mm, lunghezza 2000 mm
Product type
CD 80X100 BU
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4046356508018
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
8
Quantity Scale
8
Customs tariff number
39259020
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte