??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3240319 - CD 80X60 BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3240319
Product number of the Manufacturer
3240319
Description short
Goulotte
Description long
Goulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, bleue, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 80 mm, hauteur : 60 mm, longueur : 2 000 mm
Manufacturer Type Description
CD 80X60 BU
Preview
Largeur
80 mm
hauteur
60 mm
couleur
Blue
longueur
2000 mm
poids net
0.014 kg
sans halogène
No
flexible
No
Auto-extinguible (O/N)
No
Largeur de la fente
6 mm
useful cross section
2970 mm^2
type of side wall
slotted
current leak stable
No
cover present
No
distance of slots
6.500 mm
GTIN
4046356507998
Manufacturer product designation
Goulotte
Manufacturer product description
Goulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, bleue, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 80 mm, hauteur : 60 mm, longueur : 2 000 mm
Product type
CD 80X60 BU
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4046356507998
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
32
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
39259020
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !