??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3240318 - CD 80X40 BU
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3240318
Product number of the Manufacturer
3240318
Description short
Canale di cablaggio
Description long
Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, blu, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 80 mm, altezza: 40 mm, lunghezza 2000 mm
Manufacturer Type Description
CD 80X40 BU
article view
GTIN-Code
4046356507981
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
32
colore
Blue
lunghezza
2000 mm
larghezza
2000 mm
altezza
80 mm
Mass
0.0011 kg
non alogeno (S/N)
No
flexible
No
autocancellante (S/N)
No
larghezza della fessura
6 mm
useful cross section
1557 mm^2
type of side wall
slotted
current leak stable
No
cover present
No
distance of slots
7.000 mm
codice EAN
4046356507981
Manufacturer product designation
Canale di cablaggio
Manufacturer product description
Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, blu, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 80 mm, altezza: 40 mm, lunghezza 2000 mm
Product type
CD 80X40 BU
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
15
Quantity Scale
15
Customs tariff number
39259020
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD