??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240317 - CD 80X25 BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240317
Artikelnummer des Herstellers
3240317
Kurzbeschreibung
Verdrahtungskanal
Langbeschreibung
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, blau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 80 mm, Höhe: 25 mm, Länge: 2000 mm
Herstellertypbezeichnung
CD 80X25 BU
Produktbild
Breite
80 mm
Höhe
25 mm
Farbe
blau
Länge
2000 mm
Nettogewicht
0.917 kg
halogenfrei
Nein
flexibel
Nein
selbstverlöschend
Nein
Breite des Schlitzes
6 mm
nutzbarer Querschnitt
642 mm^2
Ausführung der Seitenwand
geschlitzt
kriechstromfest
Nein
Oberteil vorhanden
Nein
Abstand der Schlitze
6.500 mm
GTIN
4046356507974
Herstellerproduktbezeichnung
Verdrahtungskanal
Herstellerproduktbeschreibung
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, blau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 80 mm, Höhe: 25 mm, Länge: 2000 mm
Herstellerprodukttyp
CD 80X25 BU
GLN des Herstellers
4063151
Internationale Artikelnummer
4046356507974
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
32
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
12
Mengenstaffel
12
Zolltarifnummer
39259020
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft