??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240302 - CD 25X40 BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240302
Artikelnummer des Herstellers
3240302
Kurzbeschreibung
Verdrahtungskanal
Langbeschreibung
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, blau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 25 mm, Höhe: 40 mm, Länge: 2000 mm
Herstellertypbezeichnung
CD 25X40 BU
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356507820
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
32
Farbe
blau
Länge
2000 mm
Breite
2000 mm
Höhe
25 mm
Nettogewicht
0.5417 kg
halogenfrei
Nein
Art der Befestigung
Screws and rivets
flexibel
Nein
selbstverlöschend
Nein
Breite des Schlitzes
6 mm
nutzbarer Querschnitt
462 mm^2
Ausführung der Seitenwand
geschlitzt
kriechstromfest
Nein
Oberteil vorhanden
Nein
Abstand der Schlitze
7.000 mm
GTIN
4046356507820
Herstellerproduktbezeichnung
Verdrahtungskanal
Herstellerproduktbeschreibung
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, blau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 25 mm, Höhe: 40 mm, Länge: 2000 mm
Herstellerprodukttyp
CD 25X40 BU
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
24
Mengenstaffel
24
Zolltarifnummer
39259020
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen