??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3240279 - CD 100X40
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3240279
Product number of the Manufacturer
3240279
Description short
Canale di cablaggio
Description long
Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, grigio, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 100 mm, altezza: 40 mm, lunghezza 2000 mm
Manufacturer Type Description
CD 100X40
Preview
width
100 mm
height
40 mm
color
Grey
length
2000 mm
net weight
1.550 kg
Without halogens
No
flexible
No
self-deleting
No
Width of slit
6 mm
useful cross section
1956 mm^2
type of side wall
slotted
current leak stable
No
cover present
No
distance of slots
6.500 mm
GTIN
4046356470070
Manufacturer product designation
Canale di cablaggio
Manufacturer product description
Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, grigio, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 100 mm, altezza: 40 mm, lunghezza 2000 mm
Product type
CD 100X40
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4046356470070
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
32
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
39259020
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD