??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240251 - AI 0,25-8 YE-B
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240251
Artikelnummer des Herstellers
3240251
Kurzbeschreibung
Aderendhülse
Langbeschreibung
Aderendhülsen, Bandware, 0,25 mm², Hülsenlänge 8 mm, Farbe: gelb (CF 3000-TOOLKIT 0,25 wird dazu benötigt)
Herstellertypbezeichnung
AI 0,25-8 YE-B
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356461412
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Nennquerschnitt
0.250 mm^2
Farbe
gelb
halogenfrei
Ja
Isolation vorhanden
Ja
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hülsenlänge
8 mm
Art der Oberfläche
verzinnt
Werkstoff der Isolation
PP
Bandware
Ja
Kennzeichnungsfahne vorhanden
Nein
geeignet für kurzschlussfeste Leitungen
Nein
Bauform
Standard
Material der Isolation
Polypropylen (PP)
GTIN
4046356461412
Herstellerproduktbezeichnung
Aderendhülse
Herstellerproduktbeschreibung
Aderendhülsen, Bandware, 0,25 mm², Hülsenlänge 8 mm, Farbe: gelb (CF 3000-TOOLKIT 0,25 wird dazu benötigt)
Herstellerprodukttyp
AI 0,25-8 YE-B
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
1000
Mengenstaffel
1000
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft