??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3240205 - CD 100X100
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3240205
Product number of the Manufacturer
3240205
Description short
Canale di cablaggio
Description long
Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, grigio, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 100 mm, altezza: 100 mm, lunghezza 2000 mm
Manufacturer Type Description
CD 100X100
article view
GTIN-Code
4046356459242
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
colore
Grey
lunghezza
2000 mm
larghezza
2000 mm
altezza
100 mm
Mass
2.6667 kg
non alogeno (S/N)
No
type of mounting
Screws and rivets
flexible
No
autocancellante (S/N)
No
larghezza della fessura
6 mm
useful cross section
7391 mm^2
type of side wall
slotted
current leak stable
No
cover present
No
distance of slots
7.000 mm
codice EAN
4046356459242
Manufacturer product designation
Canale di cablaggio
Manufacturer product description
Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, grigio, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 100 mm, altezza: 100 mm, lunghezza 2000 mm
Product type
CD 100X100
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3240205
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
6
Quantity Scale
6
Customs tariff number
39259020
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD