??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240195 - CD 100X60
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240195
Artikelnummer des Herstellers
3240195
Kurzbeschreibung
Verdrahtungskanal
Langbeschreibung
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 100 mm, Höhe: 60 mm, Länge 2000 mm
Herstellertypbezeichnung
CD 100X60
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356459228
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Farbe
grau
Länge
2000 mm
Breite
2003 mm
Höhe
100 mm
Nettogewicht
1.750 kg
halogenfrei
Nein
flexibel
Nein
selbstverlöschend
Nein
Breite des Schlitzes
6 mm
nutzbarer Querschnitt
3746 mm^2
Ausführung der Seitenwand
geschlitzt
kriechstromfest
Nein
Oberteil vorhanden
Nein
Abstand der Schlitze
7.000 mm
GTIN
4046356459228
Herstellerproduktbezeichnung
Verdrahtungskanal
Herstellerproduktbeschreibung
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 100 mm, Höhe: 60 mm, Länge 2000 mm
Herstellerprodukttyp
CD 100X60
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3240195
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
8
Mengenstaffel
8
Zolltarifnummer
39259020
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen