??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3240189 - CD 40X40
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3240189
Product number of the Manufacturer
3240189
Description short
Goulotte
Description long
Goulotte, matériau: PVC, coloris: gris
Manufacturer Type Description
CD 40X40
Preview
Largeur
40 mm
hauteur
40 mm
couleur
Grey
longueur
2000 mm
poids net
0.760 kg
sans halogène
No
flexible
No
Auto-extinguible (O/N)
No
Largeur de la fente
6 mm
useful cross section
749 mm^2
type of side wall
slotted
current leak stable
No
cover present
No
distance of slots
6.500 mm
GTIN
4046356459143
Manufacturer product designation
Goulotte
Manufacturer product description
Goulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, grise, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 40 mm, hauteur : 40 mm, longueur 2 000 mm
Product type
CD 40X40
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4046356459143
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
25
Quantity Scale
25
Customs tariff number
39259020
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés