??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3240 - TopTherm Filterlüfter EMV - Luftleistung 180 m³/h
Stückliste
3240.600 (2)
Best. Nr.
3240.600
Detail
PDF Katalog
PDF Katalog
Bez.1
TopTherm Filterlüfter EMV
Bez.2
Luftleistung 180 m³/h
Breite
255 mm
Höhe
255 mm
Tiefe
25 mm
Tiefe
107 mm
Luftleistung (Freiblasend)
180/160 m³/h
Spannung
230V, 50/60 Hz
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Gewicht
2.120 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen