??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3240 - TopTherm filter-and-fan units EMC - air throughput 180 m³/h
明细表
3240.600 (2)
型号
3240.600
细节图
PDF 目录
PDF 目录
名称1
TopTherm filter-and-fan units EMC
Designation 2
air throughput 180 m³/h
宽度
255 mm
高度
255 mm
深度
25 mm
深度
107 mm
air throughput (unimpeded)
180/160 m³/h
rated operating voltage
230V, 50/60 Hz
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Gewicht
2.120 kg
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型