??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3239 - TopTherm filter-and-fan units EMC - air throughput 105 m³/h
明细表
3239.600 (2)
型号
3239.600
细节图
PDF 目录
PDF 目录
名称1
TopTherm filter-and-fan units EMC
Designation 2
air throughput 105 m³/h
宽度
204 mm
高度
204 mm
深度
24 mm
深度
90 mm
air throughput (unimpeded)
105/120 m³/h
rated operating voltage
230V, 50/60 Hz
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Gewicht
1.200 kg
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型