카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3239.710
Rittal
Climate control
Cooling with ambient air
Fan-and-filter units
Blue e+ Filterfan
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/1_filterluefter/4_blue_e_plus_filterluefter/3239_7xx.prj},{NB=3239.710(2)},{BEST=3239.710},{DETAIL=2},{INFOWWW=Website},{BEZ1=Blue e+ Filterlüfter 110/125 m³/h, 115 V, RAL 7035},{B=204},{H=204},{T=21},{ET=0},{LL=110/125 m³/h},{SP=115 V, 50/60 Hz},{FARBE=RAL 7035},{RAL=0.75,0.75,0.75,0.00},{GEW=0.000},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3239 - Blue e+ Filterfan - air throughput 110 m³/h
Bill of material
3239.710
Model No.
3239.710
3239.710
Detail
low
high
low
high
Website
Website
Designation 1
Blue e+ filter fan 110/125 m³/h, 115 V, RAL 7035
Blue e+ filter fan 110/125 m³/h, 115 V, RAL 7035
Width
204
mm
Height
204
mm
Depth
21
mm
air throughput
110/125 m³/h
110/125 m³/h
rated operating voltage
115 V, 50/60 Hz
115 V, 50/60 Hz
Colour
RAL 7035
RAL 7035
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성