??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3238 - TopTherm Filterlüfter EMV - Luftleistung 55 m³/h
Stückliste
3238.600 (2)
Best. Nr.
3238.600
Detail
PDF Katalog
PDF Katalog
Bez.1
TopTherm Filterlüfter EMV
Bez.2
Luftleistung 55 m³/h
Breite
148.5 mm
Höhe
148.5 mm
Tiefe
16 mm
Tiefe
58.5 mm
Luftleistung (Freiblasend)
55/66 m³/h
Spannung
230V, 50/60 Hz
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Gewicht
2.000 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen