??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3238 - TopTherm filter-and-fan units EMC - air throughput 55 m³/h
明细表
3238.600 (2)
型号
3238.600
细节图
PDF 目录
PDF 目录
名称1
TopTherm filter-and-fan units EMC
Designation 2
air throughput 55 m³/h
宽度
148.5 mm
高度
148.5 mm
深度
16 mm
深度
58.5 mm
air throughput (unimpeded)
55/66 m³/h
rated operating voltage
230V, 50/60 Hz
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Gewicht
2.000 kg
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型