??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3237 - TopTherm filter-and-fan units EMC - air throughput 20 m³/h
Спецификация
3237.600 (2)
Арт. №
3237.600
Деталь
PDF каталог
PDF каталог
Обозн. 1
TopTherm filter-and-fan units EMC
Designation 2
air throughput 20 m³/h
Ширина
116.5 mm
Высота
116.5 mm
Глубина
16 mm
Глубина
43 mm
air throughput (unimpeded)
20/25 m³/h
rated operating voltage
230V, 50/60 Hz
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Gewicht
0.490 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей