카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3236-RV1104C2S-SA62-VH-D44-- 128
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Diaphragm Valves
Manual
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/membranventile/manuell/3236-4c2s.prj},{NB=3236-RV1104C2S-SA62-VH-D44-- 128},{GROESSE=RV110},{PPATH=3236_manuell_geh-edelstahl_ant-ae.prj},{BAUART=4C2S},{NORM=SMS 3008},{D=38,0x1,2},{LTA=SA62},{LTAG=SA62},{C1=0},{C2=0},{C3=0},{C4=0},{AUSR1=0},{AUSR2=0},{WKST=VH},{ATR1=D44},{ATR2=-},{NR=128}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 37
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
3236 - Robolux Multiway Multiport
Bill of material
3236-RV1104C2S-SA62-VH-D44-- 128
SIZE
RV110
RV110
Construction type
4C2S
Port Standard
SMS 3008
SMS 3008
Port Dimension DxS / CxDxS
38,0x1,2
38,0x1,2
Port connection
SA62
SA62
Body Material
VH
VH
Actuator Version Side 1
D44
Actuator Version Side 2
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성