??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3236 - Mini-Lüfter
Stückliste
3236.124
Best.-Nr.
3236.124
PDF Katalog
PDF Katalog
Bez.1
Mini-Lüfter
Breite
60 mm
Höhe
60 mm
Tiefe
25.4 mm
Luftleistung (freiblasend)
15 m³/h
Spannung
24 V (DC)
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Gewicht
0.140 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen