??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3236 - Mini-fan
明细表
3236.124
型号
3236.124
PDF Catalog
PDF Catalog
名称1
Mini-fan
宽度
60 mm
高度
60 mm
深度
25.4 mm
air throughput (unimpeded)
15 m³/h
rated operating voltage
24 V (DC)
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Gewicht
0.140 kg
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型