??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3236 - Mini-fan
Спецификация
3236.124
Арт. №
3236.124
PDF Catalog
PDF Catalog
Обозн. 1
Mini-fan
Ширина
60 mm
Высота
60 mm
Глубина
25.4 mm
air throughput (unimpeded)
15 m³/h
rated operating voltage
24 V (DC)
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Gewicht
0.140 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей