카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3236.124
Rittal
Climate control
Accessories
Filter technology
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/5_systemzubehoer/1_filtertechnik/3236.prj},{NB=3236.124},{BEST=3236.124},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Mini-Lüfter},{B=60},{H=60},{T=25.4},{LL=15 m³/h},{SP=24 V (DC)},{INFOPAGE=hb34_s373},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320},{GEW=0.140}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3236 - Mini-fan
Bill of material
3236.124
Model No.
3236.124
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
Mini-fan
Width
60
mm
Height
60
mm
Depth
25.4
mm
air throughput (unimpeded)
15 m³/h
rated operating voltage
24 V (DC)
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Gewicht
0.140
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성