??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3236 - Mini-fan
Bill of material
3236.124
Model No.
3236.124
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
Mini-fan
Width
60 mm
Height
60 mm
Depth
25.4 mm
air throughput (unimpeded)
15 m³/h
rated operating voltage
24 V (DC)
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Gewicht
0.140 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés