??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3235 - EC speed control
明细表
3235.440
型号
3235.440
PDF 目录
PDF 目录
名称1
EC speed control
名称2
Control unit for EC fan
宽度
163 mm
高度
57.6 mm
深度
90 mm
rated operating voltage
100 - 250 V/AC
CNSECLASS51
27-18-07-92
CNSECLASS70
27-21-07-07
CNSECLASS80
27-14-23-20
CNSETIM40
EC000256
Gewicht
0.530 kg
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型