??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3235 - EC speed control
Спецификация
3235.440
Арт. №
3235.440
PDF каталог
PDF каталог
Обозн. 1
EC speed control
Обозн. 2
Control unit for EC fan
Ширина
163 mm
Высота
57.6 mm
Глубина
90 mm
rated operating voltage
100 - 250 V/AC
CNSECLASS51
27-18-07-92
CNSECLASS70
27-21-07-07
CNSECLASS80
27-14-23-20
CNSETIM40
EC000256
Gewicht
0.530 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей