카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3235.440
Rittal
Climate control
Accessories
Control/regulation
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/5_systemzubehoer/4_steuerung_regelung/3235_440.prj},{NB=3235.440},{BEST=3235.440},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Drehzahlregler EC},{BEZ2=Steuereinheit für EC-Lüfter },{B=163},{H=57.6},{T=90},{SP=100 - 250 V/AC},{INFOPAGE=hb35_s469},{CNSECLASS51=27-18-07-92},{CNSECLASS70=27-21-07-07},{CNSECLASS80=27-14-23-20},{CNSETIM40=EC000256},{GEW=0.530}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3235 - EC speed control
Bill of material
3235.440
Model No.
3235.440
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
EC speed control
Designation 2
Control unit for EC fan
Width
163
mm
Height
57.6
mm
Depth
90
mm
rated operating voltage
100 - 250 V/AC
CNSECLASS51
27-18-07-92
CNSECLASS70
27-21-07-07
CNSECLASS80
27-14-23-20
CNSETIM40
EC000256
Gewicht
0.530
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성