??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3235 - Drehzahlregler EC
Stückliste
3235.440
Best.-Nr.
3235.440
PDF Katalog
PDF Katalog
Bez.1
Drehzahlregler EC
Bez.2
Steuereinheit für EC-Lüfter
Breite
163 mm
Höhe
57.6 mm
Tiefe
90 mm
Spannung
100 - 250 V/AC
CNSECLASS51
27-18-07-92
CNSECLASS70
27-21-07-07
CNSECLASS80
27-14-23-20
CNSETIM40
EC000256
Gewicht
0.530 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen