카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3235-DN40-F150-TC46-D050
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Diaphragm Valves
Manual
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/membranventile/manuell/3235-iso-clamp.prj},{NB=3235-DN40-F150-TC46-D050},{PPATH=3235sblknstf.prj},{DN=40},{DWST=EA},{FL=150},{DN1=40},{D1=64x48.3x2.0},{LTA1=TC46},{ANTRV=Aufsatz+Handrad PPS},{ANTR=D050},{KV=29.0},{BPAB=10.0},{BPEA=10.0},{LTAG=SA46},{LTAC=1},{DM=100},{NR=8},{DIST1=6.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
3235-CLAMP-ISO - Tank bottom valve, manually
Bill of material
3235-DN40-F150-TC46-D050
Diaphragm size
40
40
Tank flange
150
150
mm
Orifice pipe connection
40
40
Pipe connection C1xD1xS1
64x48.3x2.0
64x48.3x2.0
mm
Bürkert-Code pipe connection
TC46
TC46
Actuator version
Top+Handwheel PPS
Top+Handwheel PPS
Bürkert-Code actuator size
D050
D050
Kv-Value-Water
29.0
29.0
m3/h
Medium pressure diaphragm EPDM
10.0
bar
Medium pressure diaphragm EPDM/PTFE
10.0
bar
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성