카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3235-DN50-F180-TG07-D050
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Diaphragm Valves
Manual
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/membranventile/manuell/3235-asme-clamp.prj},{NB=3235-DN50-F180-TG07-D050},{PPATH=3235sblknstf.prj},{DN=50},{DWST=EA},{FL=180},{DN1=65},{D1=77.5x63.5x1.65},{LTA1=TG07},{ANTRV=Aufsatz+Handrad PPS},{ANTR=D050},{KV=50.0},{BPAB=7.0},{BPEA=7.0},{LTAG=SODJ},{LTAC=1},{DM=100},{NR=7},{DIST1=6.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
3235-CLAMP-ASME - Tank bottom valve, manually
Bill of material
3235-DN50-F180-TG07-D050
Diaphragm size
50
50
Tank flange
180
180
mm
Orifice pipe connection
65
65
Pipe connection C1xD1xS1
77.5x63.5x1.65
77.5x63.5x1.65
mm
Bürkert-Code pipe connection
TG07
TG07
Actuator version
Top+Handwheel PPS
Top+Handwheel PPS
Bürkert-Code actuator size
D050
D050
Cv-Value-Water
50.0
50.0
m3/h
Medium pressure diaphragm EPDM
7.0
7.0
bar
Medium pressure diaphragm EPDM/PTFE
7.0
7.0
bar
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성