카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3234-DN08-SA44-SA40-D058
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Diaphragm Valves
Manual
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/membranventile/manuell/3234-iso.prj},{NB=3234-DN08-SA44-SA40-D058},{PPATH=3234sblva.prj},{DN=08},{DWST=EA},{DN1=25},{D1=33.7x2.0},{LTA1=SA44},{DN2=8},{D2=13.5x1.6},{LTA2=SA40},{ANTRV=Aufsatz VA/Handrad PPS},{ANTR=D058},{KV=1.0},{BPAB=10.0},{BPEA=10.0},{LTA1G=SA44},{LTA2G=SA40},{LTA1C=0},{LTA2C=0},{DM=08},{NR=34},{DIST1=4},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 67
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
3234-ISO - Zero Deadleg T-Valve, manually
Bill of material
3234-DN08-SA44-SA40-D058
Diaphragm size
08
08
Orifice main pipe
25
25
Main pipe D1xS1
33.7x2.0
33.7x2.0
mm
Bürkert-Code main pipe
SA44
SA44
Orifice branch
8
8
Branch D2xS2
13.5x1.6
13.5x1.6
mm
Bürkert-Code branch
SA40
SA40
Actuator version
Top Stainless steel/Handwheel PPS
Top Stainless steel/Handwheel PPS
Bürkert-Code actuator size
D058
D058
Cv-Value-Water
1.0
1.0
m3/h
Medium pressure diaphragm EPDM
10.0
10.0
bar
Medium pressure diaphragm PTFE/EPDM
10.0
10.0
bar
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성