카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3234-DN08-SC47-SC40-D058
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Diaphragm Valves
Manual
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/membranventile/manuell/3234-din-sms.prj},{NB=3234-DN08-SC47-SC40-D058},{PPATH=3234sblva.prj},{DN=08},{DWST=EA},{DN1=40},{D1=40x1.5},{LTA1=SC47},{DN2=8},{D2=6.0x1.0},{LTA2=SC40},{ANTRV=Aufsatz VA/Handrad PPS},{ANTR=D058},{KV=1},{BPAB=10},{BPEA=10},{LTA1G=SC47},{LTA2G=SC40},{LTA1C=0},{LTA2C=0},{DM=08},{NR=20},{DIST1=4},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 41
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
3234-DIN/SMS - Zero Deadleg T-Valve, manually
Bill of material
3234-DN08-SC47-SC40-D058
Diaphragm size
08
08
Orifice main pipe
40
40
Main pipe D1xS1
40x1.5
40x1.5
mm
Bürkert-Code main pipe
SC47
SC47
Orifice branch
8
8
Branch D2xS2
6.0x1.0
6.0x1.0
mm
Bürkert-Code branch
SC40
SC40
Actuator version
Top Stainless steel/Handwheel PPS
Top Stainless steel/Handwheel PPS
Bürkert-Code actuator size
D058
D058
Cv-Value-Water
1
1
m3/h
Medium pressure diaphragm EPDM
10
10
bar
Medium pressure diaphragm PTFE/EPDM
10
10
bar
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성