카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3234-DN50-SD47-TD47-D058
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Diaphragm Valves
Manual
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/membranventile/manuell/3234-din-sms-clamp.prj},{NB=3234-DN50-SD47-TD47-D058},{PPATH=3234sblva.prj},{DN=50},{DWST=EA},{DN1=50},{D1=53x1.5},{LTA1=SD47},{DN2=50},{D2=64x53x1.5},{LTA2=TD47},{ANTRV=Aufsatz VA/Handrad PPS},{ANTR=D058},{KV=50},{BPAB=10},{BPEA=10},{LTA1G=SD47},{LTA2G=SD47},{LTA1C=0},{LTA2C=1},{DM=100},{NR=23},{DIST1=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 46
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
3234-CLAMP-DIN/SMS - Zero Deadleg T-Valve, manually
Bill of material
3234-DN50-SD47-TD47-D058
Diaphragm size
50
50
Orifice main pipe
50
50
Main pipe D1xS1
53x1.5
53x1.5
mm
Bürkert-Code main pipe
SD47
SD47
Orifice branch
50
50
Branch D2xS2
64x53x1.5
64x53x1.5
mm
Bürkert-Code branch
TD47
TD47
Actuator version
Top Stainless steel/Handwheel PPS
Top Stainless steel/Handwheel PPS
Bürkert-Code actuator size
D058
D058
Cv-Value-Water
50
50
m3/h
Medium pressure diaphragm EPDM
10
bar
Medium pressure diaphragm PTFE/EPDM
10
bar
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성