카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3233-DN20-SODE-D050-VS-BS
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Diaphragm Valves
Manual
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/membranventile/manuell/3233-vs-bs.prj},{NB=3233-DN20-SODE-D050-VS-BS},{PPATH=3233sbl-vs-pps.prj},{DN=20},{DWST=EA},{DN1=20},{D=19.05x1.2},{LTA=SODE},{ANTRV=Aufsatz+Handrad PPS},{ANTR=D050},{KV=12.0},{BPAB=10},{BPEA=10},{DM=80},{NR=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
3233-VS-BS - 2/2-WAY DIAPHRAGM VALVE FORGED BS 4825
Bill of material
3233-DN20-SODE-D050-VS-BS
Diaphragm size
20
20
Orifice port connection
20
20
Port connection D1xS1
19.05x1.2
19.05x1.2
mm
Bürkert-Code port connection
SODE
SODE
Actuator version
Top+Handwheel PPS
Top+Handwheel PPS
Bürkert-Code actuator size
D050
D050
Cv-Value-Water
12.0
12.0
m³/h
Medium pressure diaphragm EPDM
10
bar
Medium pressure diaphragm EPDM/PTFE
10
bar
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성