카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3233-DN08-SA90-D051-VS-ASME
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Diaphragm Valves
Manual
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/membranventile/manuell/3233-vs-asme.prj},{NB=3233-DN08-SA90-D051-VS-ASME},{PPATH=3233sbl-vs-va.prj},{DN=08},{DWST=EA},{DN1=08},{D=6.35x0.89},{LTA=SA90},{ANTRV=Aufsatz VA/Handrad PPS},{ANTR=D051},{KV=1.0},{BPAB=10},{BPEA=10},{DM=08},{NR=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
3233-VS-ASME BPE - 2/2-WAY DIAPHRAGM VALVE FORGED ASME BPE
Bill of material
3233-DN08-SA90-D051-VS-ASME
Diaphragm size
08
08
Orifice port connection
08
08
Port connection D1xS1
6.35x0.89
6.35x0.89
mm
Bürkert-Code port connection
SA90
SA90
Actuator version
Top Stainless steel/Handwheel PPS
Top Stainless steel/Handwheel PPS
Bürkert-Code actuator size
D051
D051
Cv-Value-Water
1.0
1.0
m³/h
Medium pressure diaphragm EPDM
10
10
bar
Medium pressure diaphragm EPDM/PTFE
10
10
bar
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성