카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3233-290491-DN25-SA44-D050-VP-ISO
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Diaphragm Valves
Manual
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/membranventile/manuell/3233-vp-iso.prj},{NB=3233-290491-DN25-SA44-D050-VP-ISO},{PPATH=3233sbl-vp-pps-iso.prj},{BUNR=290491},{DN=25},{DWST=AB},{DN1=25},{D=33.7x2.0},{LTA=SA44},{ANTRV=Aufsatz+Handrad PPS},{ANTR=D050},{KV=17.5},{BPAB=10},{BPEA=-},{DM=80},{NR=7},{CNSMASSEXACT=0.940}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
3233-VP-ISO - 2/2-way Diaphragm Valve tube valve body ISO
Bill of material
3233-290491-DN25-SA44-D050-VP-ISO
Bürkert-ITEM-No.
290491
290491
Diaphragm size
25
25
nominal diameter port connection
25
25
Port connection D1xS1
33.7x2.0
33.7x2.0
mm
Bürkert-Code port connection
SA44
SA44
Actuator version
Top+Handwheel PPS
Top+Handwheel PPS
Bürkert-Code actuator size
D050
D050
Kv-Value-Water
17.5
17.5
m3/h
Medium pressure diaphragm EPDM
10
10
bar
Medium pressure diaphragm EPDM/PTFE
-
-
bar
Weight
0.940
0.940
kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성