??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
322 - DIN 371~ S GEWINDEFORMER
Bill of material
322 5.000
Identifizierende Bestellnummer
Produktbeschreibung
S GEWINDEFORMER
Produktbezeichnung
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
Normnummer
DIN 371~
Gewindeart
M
Gewindenenndurchmesser metrisch
mm
Gewindesteigung
mm
Gewindetoleranzklasse
6HX
Schlüsselweite
mm
Gewindeschneidteillänge
mm
Nutzlänge
mm
Gesamtlänge
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
N
Masse (Gewicht)
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
TIN
Bildkennung
4
Trennstellencodierung, maschinenseitig
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés