??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3214325 - UT 4-L/HESI (5X20)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3214325
Artikelnummer des Herstellers
3214325
Kurzbeschreibung
Sicherungsreihenklemme
Langbeschreibung
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 30 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt:  0,14 mm²- 6 mm², Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1 mm², Querschnitt:  0,14 mm²- 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
Herstellertypbezeichnung
UT 4-L/HESI (5X20)
Produktbild
Länge
92.700 mm
Internationale Artikelnummer
4046356909402
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Bemessungsspannung
250 V
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.140 mm^2
Anzahl der Etagen
2
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Schraubanschluss
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.140 mm^2
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.020 W
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Breite des Rastermaßes
6.200 mm
Farbe
schwarz
Montageart
Hutschiene TH35
Nettogewicht
0.03177 kg
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.140 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.140 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm^2
Ausführung des Sicherungshalters
schwenkbar
Ausführung des Sicherungseinsatzes
G-Sicherung 5x20
GTIN
4046356909402
Herstellerproduktbezeichnung
Sicherungsreihenklemme
Herstellerproduktbeschreibung
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 30 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt:  0,14 mm²- 6 mm², Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1 mm², Querschnitt:  0,14 mm²- 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
Herstellerprodukttyp
UT 4-L/HESI (5X20)
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3214325
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
50
Zolltarifnummer
85369095
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen