??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3213153 - FBS 2-3,5 GY
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3213153
Product number of the Manufacturer
3213153
Description short
Pont enfichable
Description long
Pont enfichable, pas: 3,5 mm, nombre de pôles: 2, coloris: gris
Manufacturer Type Description
FBS 2-3,5 GY
Preview
GTIN-Code
4046356549240
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
couleur
Grey
Type de montage
plug-in
poids net
0.000638 kg
dimensions de la trame
3.500 mm
avec isolant
Yes
Nombre de bornes pontées
2
avec protection contre les chocs électriques
No
GTIN
4046356549240
Manufacturer product designation
Pont enfichable
Manufacturer product description
Pont enfichable, pas: 3,5 mm, nombre de pôles: 2, coloris: gris
Product type
FBS 2-3,5 GY
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3213153
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
50
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés